Publier vos produits
Cloakroom, L-frame 500
Hyllteknik

Cloakroom, L-frame 500

Traduit par Google,
Le système d'étagères autoportantes peut être placé à côté d'un mur (cadres en L) ou utilisé debout dans la pièce (cadres en T), pour une utilisation optimale de l'espace au sol. Les étagères et autres pièces métalliques sont disponibles avec revêtement en poudre dans les couleurs Hylltekniks : T1-blanc, T2-gris, T3-gris foncé, T4-noir, T5-peinture métallisée, T6-rouge violet, T7-bleu saphir, T8-vert pin, T9-aluminium, T10-rouge, T11 -eller verte T12-bleu. Le système d'étagères est également disponible en acier galvanisé et en acier inoxydable. Les composants Hylltekniks pour vestiaire sont disponibles en hêtre, bouleau et chêne. Pour plus d'informations sur les produits, visitez notre site Web.
Spécifications techniques
  • Réference unique.cllf
  • Famille de produitsComponents for shelving system
  • Groupe de produitsCloakroom
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-12-10
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)500
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Crochets & Fixations
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56