Publier vos produits
Bank Sofa Corner
Bank Sofa Corner
Bank Sofa Corner
Bank Sofa Corner

    Bank Sofa Corner

    4.2 sur 5 étoiles4.2(5 Avis)
    Traduit par Google,
    Le canapé BANK introduit une élégance décontractée dans les espaces sociaux. Caché dans la géométrie simple du canapé se cache un confort moelleux créé par une mousse haute densité et un rembourrage exceptionnel. BANK propose une multitude de combinaisons, notamment un module d'angle et des modules d'assise de différentes longueurs pour s'adapter aux différents modèles d'espace, de fonction et d'interaction. BANK permet également l'intégration de l'alimentation. Des options de socle et de pied en métal sont disponibles sur demande. Hautement personnalisable Élégance décontractée Confort optimal
    Spécification
    • • Overall Length: 600

      • Overall Width: 600

      • Overall Height: 910

      • Gross Weight: n/a

      • Shipping Weight: n/a

      • Asset Type: Fixed

      • Category: Sofas

      • Code Performance: Pr_40_50_12_81

      • Duration Unit: Years

      • Expected Life: 5

      • Features: Highly customisable, Casual elegance, Optimal comfort

      • Finish:

      ◦ Upholstery:

      ◦ Fabric

      ◦ Group 0: Remix 173, Remix 143

      ◦ Group 1: Remix, Re-Wool, Melange nap, Forest nap, Field, Atlas

      ◦ Group 2: Fiord, Hallingdal, Steelcut trio, Steelcut, Rime, Canvas, Colline

      ◦ Group 3: Divina, Divina MD, Divina Melange, Twill Weave

      ◦ Group 4: Coda, Vidar 3

      ◦ Leather

      ◦ Leather Grp. 1: Ultra

      ◦ Leather Grp. 2: Optimo

      ◦ Leather Grp. 3: Dunes, Triumph

      ◦ Leather Grp. 4: Spectrum

      ◦ Legs: Black powder coated

      • Material: Fabric, Leather, Steel

      • Model Reference: Sofas

      • Name: Bank Corner

      • Nominal Height: 910

      • Nominal Length: 600

      • Nominal Width: 600

      • Size (HxWxD): 910x600x600

      • Warranty Description: 5 year complete warranty

      • Warranty Duration Labour: n/a

      • Warranty Duration Parts: n/a

      • Warranty Duration Unit: Years

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Bank-Sofa_Bank-Corner
    • Famille de produitsSofas
    • Groupe de produitsBank Sofa
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)910
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)600
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireCuir
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCObjet