Publier vos produits
Bank Table - Round - Dia600xH735mm

Bank Table - Round - Dia600xH735mm

Traduit par Google,

Complémentaire de la famille BANK, cette gamme de tables est faite pour les conversations. Simple et élégante, la table BANK est conçue avec une attention méticuleuse aux détails, à la stabilité et à la qualité. Disponible en deux hauteurs différentes et une gamme d'options de finition, la table BANK est parfaitement adaptée aux espaces de réunion, de restauration et de repos dans une multitude d'environnements.

Élégance simple
Visuellement mince
Hautement personnalisable

Spécification
  • Designer Icons of Denmark
    Year 2019
    Origin Made in Denmark
    Table Top 16mm MDF with laminate, linoleum & Fenix
    Base Powder coated black (RAL 9005), Powder
    coated white (RAL 9010), RAL colours on
    request
    Edge Black lacquered MDF
    Assembly Tables are preassembled.
    Lead times 6 - 8 weeks
    Intended use Meeting & cafe settings
    Complementary Nam Nam, Sky, Sky Wood, Arena chairs
    Certification We follow REACH; Where formaldehyde
    is found, we adhere to E0 and E1 EU
    regulations. 

Spécifications techniques
  • Réference unique.Bank-Table-Dia600xH753mm
  • Famille de produitsTables
  • Groupe de produitsBank
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Description de l'Uniclass 2015Desks, tables and worktops