Publier vos produits
EC1 Sofa Configuration 1 (Flipped)

EC1 Sofa Configuration 1 (Flipped)

4.5 sur 5 étoiles4.5(20 Avis)
Traduit par Google,
EC1 est un canapé modulaire développé par Icons of Denmark et conçu spécifiquement pour le marché des contrats. EC1 est basé sur des éléments modulaires carrés qui permettent des espaces multiples et facilement reconfigurables. Chaque module peut être connecté ensemble ; même les côtés arrière du canapé - parfaits pour créer des solutions dos à dos et optimiser les sièges souples dans les zones avec des contraintes d'espace. L'assise est plus haute de quelques centimètres que sur les canapés standards et la profondeur est diminuée de quelques centimètres pour un confort optimal pour les activités de travail - comme le travail sur ordinateur portable. Les détails et le rembourrage sont soigneusement réalisés par notre atelier à Horsens, au Danemark. EC1 est le canapé parfait pour les réunions informelles et les activités de travail dans un cadre détendu et confortable. Disponible avec modules d'alimentation et USB. Esthétique chaleureuse Confort haut de gamme Infiniment flexible
Spécification
  • • Overall Length: 2500 mm

    • Overall Width: 2700 mm

    • Overall Height: 750 

    • Gross Weight: n/a

    • Shipping Weight: n/a

    • Asset Type: Fixed

    • Category: Sofas

    • Code Performance: Pr_40_50_12_81

    • Duration Unit: Years

    • Expected Life: 5

    • Features: Warm aesthetic High-end comfort Endlessly flexible

    • Finish:

    ◦ Fabric Group

    ◦ 0 Remix 143, Remix 173

    ◦ 1 Remix, Re-Wool, Melange nap, Forest nap, Atlas

    ◦ 2 Fiord, Hallingdal, Steelcut trio, Steelcut, Rime, Canvas, Colline, Encircle

    ◦ 3 Divina Melange, Twill Weave, Vidar, Balboa

    ◦ 4 Coda

    ◦ Leather Group

    ◦ 1 Ultra

    ◦ 2 Noir, Noir+

    ◦ 3 Dunes

    ◦ 4 Spectrum

    • Material: Fabric, Leather, Wood, Foam

    • Model Reference: Sofas

    • Name: EC1

    • Warranty Description: 5 year complete warranty

    • Warranty Duration Labour: n/a

    • Warranty Duration Parts: n/a

    • Warranty Duration Unit: Years

Spécifications techniques
  • Réference unique.EC1-Sofa-Configuration-1-Flipped
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsSofas & Armchairs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)750
  • Largeur (mm)2700
  • Profondeur (mm)2500
En rapport
  • Matériel principalTissu
  • Matériel secondaireCuir
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
  • Classification IFCObjet