Publier vos produits
Forum Barrel Table W7500xD1300/1600xH735
Forum Barrel Table W7500xD1300/1600xH735

    Forum Barrel Table W7500xD1300/1600xH735

    Traduit par Google,

    La série Forum Table de Hans Thyge & Co est un bel équilibre entre expression organique et solidité structurelle.

    Avec des lignes douces et naturellement fluides, la table Forum invite les utilisateurs à s'asseoir. L'artisanat expert fournit la structure robuste; prêt à résister aux rigueurs de l'espace de réunion moderne.

    Choisissez entre le linoléum, le stratifié et le placage pour le plateau de table et le chêne, le chêne teinté noir et le noyer pour le cadre et le bord.

    Avec un cadre et des bordures en bois massif, le plateau de la table est disponible dans une variété de couleurs de stratifié haute pression, de linoléum ou de chêne verni, de placage teinté noir ou de noyer. Des inserts d'alimentation et de données discrets peuvent être ajoutés au plateau de table.

    Chaleur naturelle
    Profil invitant
    Construit pour durer

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Forum-Barrel-W7500xD1300-1600xH735
    • Famille de produitsTables
    • Groupe de produitsForum
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-02-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireLaminé
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_30
    • Description de l'Uniclass 2015Fitted desks, tables and worktops
    • Numéro OmniClass23-21 11 00
    • Titre OmniClassCommercial Furniture