Publier vos produits
Kant Meeting Table W3600xD1200xH730
Kant Meeting Table W3600xD1200xH730

    Kant Meeting Table W3600xD1200xH730

    Traduit par Google,

    La simplicité - tant dans l'expression visuelle que dans la construction physique - était le concept clé de la conception de la série Kant Meeting Table par Hee Welling.

    Fidèles aux principes du design danois, tous les embellissements ont été supprimés du cadre et du dessus de table, créant une expression originale et élégante. Les lignes fines dessinent un contour discret à travers l'environnement de Kant, mélangeant la table dans son environnement.

    La forme minimaliste cache un système robuste et extrêmement durable avec un cadre en acier de 40x40 mm dans une texture enduite de poudre. Un couvercle d'alimentation/de données peut être installé sur le dessus de la table pour garder la conception propre et dégagée par les cordons électriques. La table peut être équipée de roulettes.

    Forme discrète
    Esthétique raffinée
    Structure robuste

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kant-Meeting-Table-W3600xD1200xH730
    • Famille de produitsTables
    • Groupe de produitsKant
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-02-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireLaminé
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Description de l'Uniclass 2015Desks, tables and worktops
    • Numéro OmniClass23-21 11 00
    • Titre OmniClassCommercial Furniture