Publier vos produits
Nam Nam - Classic Stool H750
Nam Nam - Classic Stool H750

    Nam Nam - Classic Stool H750

    4.6 sur 5 étoiles4.6(15 Avis)
    Traduit par Google,

    Le tabouret de bar Nam Nam est conçu par HolmbäckNordentoft et porte le nom du restaurant de sushi pour lequel il a été créé. L'inspiration de la chaise prend des notes de la nature et de la construction japonaises. "Conformément à l'ancienne méthode d'assemblage des tiges de bambou, nous avons positionné les pieds et les supports du cadre les uns à côté des autres afin de créer une construction stable et robuste tout en donnant à la chaise son aspect caractéristique", le duo de designers dit.

    Le tabouret se compose de trois parties principales qui, dans différentes couleurs, peuvent être combinées d'innombrables façons. La chaise se compose d'une coque moulée en placage traité ou peint (avec ou sans revêtement en poudre structuré) et est disponible avec un rembourrage d'assise en option.

    Élégant
    Espiègle
    Gamme de couleurs et finitions

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Nam-nam-classic-stool-H750
    • Famille de produitsChairs & Stools
    • Groupe de produitsNam Nam
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-03-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)750
    • Largeur (mm)330
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireTapisserie
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Numéro OmniClass23-21 11 00
    • Titre OmniClassCommercial Furniture