Publier vos produits
Sky - Metal Trolley
Sky - Metal Trolley
Sky - Metal Trolley

    Sky - Metal Trolley

    Traduit par Google,

    Créé uniquement pour la fonctionnalité et l'accessibilité dans le lieu de travail moderne, le Sky Trolley est la solution idéale pour garder votre espace en constante évolution bien rangé.

    Avec une option pour les chaises en bois et en métal, ranger votre Sky Sled Base ou Sky 4 Leg n'a jamais été aussi simple. La base robuste peut être soigneusement empilée pour un environnement sans encombrement sans effort.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Sky-Chair-Trolley
    • Famille de produitsChairs & Stools
    • Groupe de produitsSKY
    • Date de publication2021-10-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)750
    • Largeur (mm)380
    • Profondeur (mm)1015
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_90_33
    • Description de l'Uniclass 2015Furniture trolleys