Publier vos produits
Twist Coffee Table - Dia600xH450 mm
Twist Coffee Table - Dia600xH450 mm
Twist Coffee Table - Dia600xH450 mm

    Twist Coffee Table - Dia600xH450 mm

    5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Twist est une table basse ludique mais élégante conçue avec le mouvement comme thème sous-jacent. Le "disque" du dessus de table lisse semble flotter autour des lignes douces et fluides de la structure métallique robuste. Lorsque vous vous déplacez autour de la table, les lignes du cadre montrent un motif géométrique changeant - d'où le nom "Twist".

    Le plateau de table de 20 mm est disponible en stratifié, en chêne massif ou en béton. Le cadre en acier discret de 10 mm est disponible dans un revêtement en poudre blanc, noir ou laiton. Twist est disponible en deux tailles pour s'adapter à la fois aux réglages du canapé et des sièges bas.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Twist-table-Black-Dia-600-mm-H-450-mm
    • Famille de produitsCoffee Tables
    • Groupe de produitsTwist
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-02-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireLaminé
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
    • Description de l'Uniclass 2015Coffee tables
    • Numéro OmniClass23-21 11 00
    • Titre OmniClassCommercial Furniture