Publier vos produits
Woodstock Round Table Dia1100x740
Woodstock Round Table Dia1100x740
Woodstock Round Table Dia1100x740

    Woodstock Round Table Dia1100x740

    5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Woodstock est une série de tables intelligentes conçue sous la marque Icons of Denmark par Hans Thyge & Co. Produite spécifiquement pour le marché contractuel, Woodstock présente une table de réunion au toucher plus doux qui répond aux exigences du lieu de travail d'aujourd'hui.

    Combinant une colonne en chêne massif avec un pied fixe en fonte d'aluminium, Woodstock allie les distinctions entre les matériaux - reliant une esthétique industrielle raffinée à la crudité naturelle du bois travaillé.

    La série est conçue pour fournir des surfaces polyvalentes et fonctionnelles tout en offrant la durabilité et la résistance attendues d'une table de travail. Les tables peuvent être intégrées à la technologie avec des prises de courant et des prises USB.

    La table ronde est disponible dans une large gamme de finitions et de tailles.

    Multifonctionnel
    Esthétique raffinée
    Solide et robuste

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Woodstock-Round-tables-1100x740
    • Famille de produitsTables
    • Groupe de produitsWoodstock
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-02-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireLaminé
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21_15
    • Description de l'Uniclass 2015Conference tables
    • Numéro OmniClass23-21 11 00
    • Titre OmniClassCommercial Furniture