Publier vos produits
Joy Freestanding Bath & Shower Mixer Kit 2 and Shower Set
Joy Freestanding Bath & Shower Mixer Kit 2 and Shower Set
Joy Freestanding Bath & Shower Mixer Kit 2 and Shower Set
Joy Freestanding Bath & Shower Mixer Kit 2 and Shower Set
Joy Freestanding Bath & Shower Mixer Kit 2 and Shower Set

    Joy Freestanding Bath & Shower Mixer Kit 2 and Shower Set

    Joy Ensemble baignoire et douche sur pied 2 et kit de douche. Disponible dans différentes finitions, (AA) Chrome, (GN) Silver Storm, (A2) Or brossé et (A5) Gris magnétique.
    Spécification
    • Joy Ensemble baignoire et douche sur pied 2 et kit de douche. Disponible dans différentes finitions, (AA) Chrome, (GN) Silver Storm, (A2) Or brossé et (A5) Gris magnétique.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BD461
    • Famille de produitsJOY
    • Groupe de produitsTaps & Mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)960
    • Largeur (mm)151
    • Profondeur (mm)268
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)7.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011329
    • Nom ETIMShower mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Description de l'Uniclass 2015Shower manual water supply sets
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Belgique
    Bulgarie
    Espagne
    France
    Grèce
    Italie
    Pays-Bas
    Pologne
    République tchèque
    Royaume-Uni
    Russie