Publier vos produits
Ceralook Single lever sink mixer rim- mounted with pull- out hand spray 1 function
Ceralook Single lever sink mixer rim- mounted with pull- out hand spray 1 function

    Ceralook Single lever sink mixer rim- mounted with pull- out hand spray 1 function

    Traduit par Google,
    CERALOOK Mitigeur évier encastrable sur gorge avec douchette extractible 1 fonction, Chrome
    Spécification
    • CERALOOK Single lever sink mixer rim- mounted with pull- out hand spray 1 function, Cylindrical metal body (Zinc Dye Cast) with diameter 40mm and red and blue color indication, FirmaFlow cartridge D38mm with hot water limiter, L tubular spout (Brass) with diameter 29mm, Pull- out hand spray 1 function with aertator CACHE 16,5x1 with flow rate limiter 7,6lpm, Flow straightener CACHE M16,5x1 in a separate bag in the packaging, Cylindrical decorative rosette with diameter 50mm on the bottom of the kitchen mixer, Sink hose with length 1500mm and weight, Check valve (Back flow preventer), 2 pieces of PEX flexible hoses G3/8 and length 400mm, 2 pieces of Connector set PEGGLER G3/8- D15, Shank Fixation, Chrome finish.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BD573
    • Famille de produitsCERALOOK
    • Groupe de produitsTaps & Mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)361
    • Largeur (mm)119
    • Profondeur (mm)264
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011431
    • Nom ETIMKitchen mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_82
    • Description de l'Uniclass 2015Sink manual water supply sets
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Royaume-Uni