Peut s'installer avec lumières Connect, réf. E038967, E039067, E039167
Avec système antibuée
Spécification
Mirror 500x700x20 mm. Connect Space - Mirror with anti-fog system. 500x700x20 mm. Fixing kit included. To match the lights, check the compatibility matrix on p. 215
230 V ~, 50 Hz, 28 W, IP44. Mirror 500x700x20 mm.