Publier vos produits
CONNECT Miroir 130 cm
CONNECT Miroir 130 cm

    CONNECT Miroir 130 cm

    Peut s'installer avec lumières Connect, réf. E038967, E039067, E039167 Avec système antibuée
    Spécification
    • Mirror 1300x700x20 mm. Connect Space - Mirror with anti-fog system. 1300x700x20 mm. Fixing kit included. To match the lights, check the compatibility matrix on p. 215 230 V ~, 50 Hz, 90 W, IP44. Mirror 1300x700x20 mm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.E0386
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsBathroom Mirrors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-06-18
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Poids net (Kg)12
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Description de l'Uniclass 2015Mirrors
    • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
    • Titre OmniClassMirrors

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    France