Publier vos produits
STRADA Armoire de toilette 50 cm
STRADA Armoire de toilette 50 cm
STRADA Armoire de toilette 50 cm
STRADA Armoire de toilette 50 cm

    STRADA Armoire de toilette 50 cm

    Meuble suspendu. Livré monté Structure en panneau de particules épaisseur 18 mm Finition extérieure blanc brillant ou aluminium. Finition intérieure mélaminé gris clair Petite poignée en métal chromé. Livré avec des supports muraux d'installation entièrement réglables pour une installation rapide et facile 1 porte avec miroir externe et ralentisseur pour une fermeture douce Lumière LED interne certifiée IP44-EMC pour un éclairage d'ambiance extérieur 2 étagères internes en verre. Interrupteur et prise avec accès extérieur direct Pré-conçu pour installer les lampes externes K2682.. et K2681.. Idéal avec les meubles Strada et Connect
    Spécification
    • Mirror container 500x700x151 mm. Strada - Mirror container 500x700x151 mm. with internal courtesy light, socket and switch. Fixing kit included. To match the lights, check the compatibility matrix on p. 216 230 V~, 50 Hz, 4 W, IP44. Specchio contenitore 500x700x151 mm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.K2666
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsBathroom Mirrors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-02-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)700
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)151
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Poids net (Kg)16
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Numéro OmniClass23-31 25 00
    • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne