Publier vos produits
OTHER Miroir lumineux bords arrondis 80 x 70 cm
OTHER Miroir lumineux bords arrondis 80 x 70 cm

    OTHER Miroir lumineux bords arrondis 80 x 70 cm

    Lumière LED 37,2 W de façade et de dessous intégrée. Système antibuée intégré. Interrupteur avec variateur de luminosité. Miroir non réversible.

    Spécification
    • Lumière LED 37,2 W de façade et de dessous intégrée. Système antibuée intégré. Interrupteur avec variateur de luminosité. Miroir non réversible.
      IP44, Class II
      200-240 V, 50 Hz
      Energetic class A

    Spécifications techniques
    • Réference unique.T3351
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsBathroom Mirrors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-06-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)700
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)26
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Poids net (Kg)7.65
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Description de l'Uniclass 2015Mirrors
    • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
    • Titre OmniClassMirrors

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Bulgarie
    France
    Italie