Miroir carré de 1200 x 1200 mm avec cadre extérieur en aluminium noir (195x195x37)
Spécification
Miroir carré de 1200x1200 mm avec cadre extérieur en aluminium noir (19.5x19.5x37.7 mm) "Squared". Lumière de périmètre double 45 W (avant vers l'utilisateur et arrière vers le mur). Sans interrupteur. Kit de fixation inclus 230 V, 50 Hz, IP44, Classe II, 4000 K