Publier vos produits
Conca MIRROR ROUND METAL ESCUTCHEON 65 BLK
Conca MIRROR ROUND METAL ESCUTCHEON 65 BLK

    Conca MIRROR ROUND METAL ESCUTCHEON 65 BLK

    Miroir rond Ø 650 mm avec éclairage LED - 30 W "Round Ambient" sur un cadre en métal brun noir. Kit de fixation inclus 230 V 50 Hz IP44
    Spécification
    • Miroir rond Ø 650 mm avec éclairage LED - 30 W "Round Ambient" sur un cadre en métal brun noir. Kit de fixation inclus 230 V, 50 Hz, IP44, Classe II, 4000 K
    Spécifications techniques
    • Réference unique.T4131
    • Famille de produitsCONCA
    • Groupe de produitsBathroom_Furniture
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)650
    • Profondeur (mm)650
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Poids net (Kg)9.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-31 25 13
    • Titre OmniClassBathroom Cabinets

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Bulgarie
    France
    Grèce
    Italie
    Pologne
    République tchèque
    Royaume-Uni
    Russie