Miroir rond Ø 900 mm avec éclairage LED "Round Ambient" de 30 W sur un cadre en métal brun noir. Kit de fixation inclus 230 V 50 Hz IP44
Spécification
Miroir rond Ø 900 mm avec éclairage LED - 30 W "Round Ambient" sur un cadre en métal brun noir. Kit de fixation inclus 230 V, 50 Hz, IP44, Classe II, 4000 K