Publier vos produits
ARCHIMODULE ESCUTCHEON CHROME 2-HOLE
ARCHIMODULE ESCUTCHEON CHROME 2-HOLE

    ARCHIMODULE ESCUTCHEON CHROME 2-HOLE

    Traduit par Google,

    Rosace Archimodule 2 trous 83 x 166 mm

    Spécification
    • Archimodule 2-Holes Escutcheon 83 x 166 mm 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.A1505
    • Famille de produitsARCHIMODULE
    • Groupe de produitsShower
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)83
    • Largeur (mm)166
    • Profondeur (mm)12
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)0.22
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique