Publier vos produits
Freedom Dual shower with M1 rain shower, fixed riser

Freedom Dual shower with M1 rain shower, fixed riser

Traduit par Google,
Ceratherm 100 dual avec douche pluie idealrain m1, colonne montante fixe 1,15 m, kit m3 et fastfix
Spécification
  • Ceratherm 100 dual with idealrain rainshower m1, fixed riser 1.15 m, m3 kit and fastfix
Spécifications techniques
  • Réference unique.A6290
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsShower mixers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1252
  • Largeur (mm)313
  • Profondeur (mm)488
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Poids net (Kg)6.5
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_81
  • Description de l'Uniclass 2015Shower thermostatic water supply sets
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers