Publier vos produits
CONNECT SOAP BASKET CHROME CORNER
CONNECT SOAP BASKET CHROME CORNER
CONNECT SOAP BASKET CHROME CORNER
CONNECT SOAP BASKET CHROME CORNER

    CONNECT SOAP BASKET CHROME CORNER

    Traduit par Google,
    Porte-savon d'angle. 205x26x144
    Spécification
    • Corner soap dish. 205x26x145
    Spécifications techniques
    • Réference unique.A9157
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsSoap Dishes
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-02-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)26
    • Largeur (mm)205
    • Profondeur (mm)144
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Poids net (Kg)0.35
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_82
    • Description de l'Uniclass 2015Soap dishes
    • Numéro OmniClass23-31 25 00
    • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique