Publier vos produits
IDEALRAIN CUBE M1 REGENDU 200MM (WORKSHOP)
IDEALRAIN CUBE M1 REGENDU 200MM (WORKSHOP)
IDEALRAIN CUBE M1 REGENDU 200MM (WORKSHOP)

    IDEALRAIN CUBE M1 REGENDU 200MM (WORKSHOP)

    Douche pluie Idealrain Cube M1 200mm
    Spécification
    • Douche à effet pluie carrée IdealRain Cube M1 avec dimensions 200 x 200 mm, 1 fonction, régulateur de débit 12lt/min, avec buses faciles à nettoyer pour éviter l'accumulation de calcaire, jet haute performance, design fin.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.B0024
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitshead spray
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)83
    • Largeur (mm)230
    • Profondeur (mm)300
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Poids net (Kg)1.01
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011329
    • Nom ETIMShower mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique