Publier vos produits
IDEALRAIN PRO Pomme de tête 40 x 40 cm
IDEALRAIN PRO Pomme de tête 40 x 40 cm
IDEALRAIN PRO Pomme de tête 40 x 40 cm
IDEALRAIN PRO Pomme de tête 40 x 40 cm

    IDEALRAIN PRO Pomme de tête 40 x 40 cm

    En métal, carrée et ultra-plate. Picots anti-calcaire Avec réduteur de débit 12 l/mn sous 3 bars Pour installation avec robinetterie encastrée
    Spécification
    • IDEALRAIN PRO SHR HD CHROME SQ 400MM
    Spécifications techniques
    • Réference unique.B9845
    • Famille de produitsIDEALRAIN PRO
    • Groupe de produitsShower
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-08-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)400
    • Largeur (mm)400
    • Profondeur (mm)57
    Liens
    En rapport
    • Poids net (Kg)3.56
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_77
    • Description de l'Uniclass 2015Shower head holders
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique