Publier vos produits
JOY BATH FILLER 2-HOLE
JOY BATH FILLER 2-HOLE
JOY BATH FILLER 2-HOLE
JOY BATH FILLER 2-HOLE
JOY BATH FILLER 2-HOLE

    JOY BATH FILLER 2-HOLE

    Traduit par Google,
    Remplisseur de bain Joy, 2 trous. Disponible en quatre finitions différentes
    Spécification
    • Bath Filler, 2 holes. Available in four different finishes, Chrome (AA), Silver storm (GN), Brushed gold (A2) and Magnetic grey (A5)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BC803
    • Famille de produitsJOY
    • Groupe de produitsBATH FILLER
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-08-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)72
    • Largeur (mm)305
    • Profondeur (mm)510
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)65
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets