Publier vos produits
CERALINE NUOVO BSN H85 CHR PUW/M 3.8L
CERALINE NUOVO BSN H85 CHR PUW/M 3.8L
CERALINE NUOVO BSN H85 CHR PUW/M 3.8L

    CERALINE NUOVO BSN H85 CHR PUW/M 3.8L

    CERALINE NUOVO | Mitigeur de lavabo 48x151x177 mm, 105 mm projection, 3.8 l/min (3 bar), avec bonde
    Spécification
    • CERALINE NUOVO | Mitigeur de lavabo 48x151x177 mm, 105 mm projection, 3.8 l/min (3 bar), avec bonde
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BD846
    • Famille de produitsCeraline Nuovo
    • Groupe de produitsBasin mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-08-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)177
    • Largeur (mm)48
    • Profondeur (mm)151
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enItalie
    • Poids net (Kg)1.08
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011328
    • Nom ETIMWashbasin mixing tap
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique