Publier vos produits
UNIVERSAL WALL BATH SPOUT CHR 180MM
UNIVERSAL WALL BATH SPOUT CHR 180MM
UNIVERSAL WALL BATH SPOUT CHR 180MM

    UNIVERSAL WALL BATH SPOUT CHR 180MM

    CERALINE NUOVO | Bec mural 65x189 mm, 180 mm projection
    Spécification
    • CERALINE NUOVO | Bec mural 65x189 mm, 180 mm projection
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BD973
    • Famille de produitsCeraline Nuovo
    • Groupe de produitsSpouts
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-08-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)65
    • Largeur (mm)65
    • Profondeur (mm)189
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enItalie
    • Poids net (Kg)0.43
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011328
    • Nom ETIMWashbasin mixing tap
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_97
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin spouts
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique