Publier vos produits
Concept Air Cube 60cm Washbasin

Concept Air Cube 60cm Washbasin

Traduit par Google,
Lavabo concept air cube 60 cm, 1 trou robinetterie avec trop-plein
Spécification
  • 60 cm washbasin, 1 taphole with overflow
Spécifications techniques
  • Réference unique.E0766
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsWashbasin taps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)161
  • Largeur (mm)601
  • Profondeur (mm)460
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Poids net (Kg)14.5
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Tablettes de lavabo
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pedestal wash basins