Publier vos produits
Calla Back to wall -  Bidet
Calla Back to wall -  Bidet

    Calla Back to wall - Bidet

    Bidet adossé au mur Calla, blanc brillant
    Spécification
    • Bidet adossé au mur Calla, blanc brillant
    Spécifications techniques
    • Réference unique.E2226
    • Famille de produitsCalla
    • Groupe de produitsBidet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)400
    • Largeur (mm)360
    • Profondeur (mm)540
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Poids net (Kg)20.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010126
    • Nom ETIMBidet
    • Nom UNSPSCBidets
    • Code UNSPSC30181502
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Description de l'Uniclass 2015Bidets
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Numéro OmniClass23-31 23 00
    • Titre OmniClassBidets