Publier vos produits
CONNECT COUNTERTOP BASIN OVAL 62 x 46CM
CONNECT COUNTERTOP BASIN OVAL 62 x 46CM

    CONNECT COUNTERTOP BASIN OVAL 62 x 46CM

    Traduit par Google,
    Connect vasque à poser ovale 62 x 46cm
    Spécification
    • Connect countertop basin oval 62 x 46cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.E5040
    • Famille de produitsCONNECT
    • Groupe de produitsSanitary: Wash Basins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-04-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)190
    • Largeur (mm)470
    • Profondeur (mm)630
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Poids net (Kg)9.35
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Numéro OmniClass23-39 29 13 19 17
    • Titre OmniClassSurface Water Retention Chambers

    Disponibilité de la région

    Afrique