Publier vos produits
CONNECT Lavabo 50 x 42 cm
CONNECT Lavabo 50 x 42 cm
CONNECT Lavabo 50 x 42 cm
CONNECT Lavabo 50 x 42 cm
CONNECT Lavabo 50 x 42 cm

    CONNECT Lavabo 50 x 42 cm

    En grès fin Percé 1 trou central pour la robinetterie Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis
    Spécification
    • Lavabo Sphere da 500 mm dotato di foro per la rubinetteria centrale aperto. Il lavabo può essere completato con la colonna o la semicolonna.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.E7146
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsWall-hung wash basins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-02-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)175
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)420
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Poids net (Kg)12.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Conduits de douche
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung wash basins
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks