Publier vos produits
PLAYA SEMI PEDESTAL
PLAYA SEMI PEDESTAL

    PLAYA SEMI PEDESTAL

    Traduit par Google,
    Semi-piédestal Playa
    Spécification
    • Lavatory with floor pedestal. Available in 65 cm and 55 cm versions. Includes one punched and two semi-punched faucet holes.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.J5031
    • Famille de produitsPLAYA
    • Groupe de produitsSanitary: Other Sanitary
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)170
    • Largeur (mm)200
    • Profondeur (mm)700
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Poids net (Kg)11.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011445
    • Nom ETIMWashbasin column
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_63
    • Description de l'Uniclass 2015Pedestal wash basins
    • Numéro OmniClass23-21 25 23 15
    • Titre OmniClassPedestals

    Disponibilité de la région

    Afrique