Publier vos produits
BAHAMA Baignoire duo 180 x 80 cm

BAHAMA Baignoire duo 180 x 80 cm

En acrylique A encastrer seulement Livrée sans vidage Ø 52 mm Piétements métalliques à vérins réglables
Spécification
  • BAHAMA ACTIVE DUO180X80 W. LEGSET, WHITE
Spécifications techniques
  • Réference unique.K1808
  • Famille de produitsBAHAMA
  • Groupe de produitsBath Tub
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-02-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)435
  • Largeur (mm)1800
  • Profondeur (mm)800
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcrylique
  • Poids net (Kg)24
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCBathtubs
  • Code UNSPSC30181501
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Description de l'Uniclass 2015Baths
  • Numéro OmniClass23-31 15 00
  • Titre OmniClassBathtubs

Disponibilité de la région

L'Europe
France
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit