Publier vos produits
HOTLINE Baignoire asymétrique160 x 90 cm
 version gauche
HOTLINE Baignoire asymétrique160 x 90 cm
 version gauche
HOTLINE Baignoire asymétrique160 x 90 cm
 version gauche
HOTLINE Baignoire asymétrique160 x 90 cm
 version gauche

    HOTLINE Baignoire asymétrique160 x 90 cm version gauche

    En acrylique. Traitement de la surface externe par fibre de verre. Fond et bord renforcés. A encastrer avec tablier(s) en acrylique (en option) Livrée sans vidage Ø 52 mm. Set de pieds à commander séparément
    Spécification
    • HOTLINE TUB OFFSET CNR 160X90 LEFT WHITE
    Spécifications techniques
    • Réference unique.K2758
    • Famille de produitsHOTLINE
    • Groupe de produitsBath Tub
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-02-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)465
    • Largeur (mm)1600
    • Profondeur (mm)900
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Poids net (Kg)22
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs