Publier vos produits
CONNECT 2 PIVOT DOOR 100 CLEAR GLASS BRIGHT SILVER FINISH
CONNECT 2 PIVOT DOOR 100 CLEAR GLASS BRIGHT SILVER FINISH
CONNECT 2 PIVOT DOOR 100 CLEAR GLASS BRIGHT SILVER FINISH

    CONNECT 2 PIVOT DOOR 100 CLEAR GLASS BRIGHT SILVER FINISH

    Connect 2 cabine de douche avec porte pivotante 100CM.
    Verre de sécurité trempé de 6 mm, transparent avec traitement anti-tartre IDEAL CLEAN et profils en argent avec poignées en métal. Réversible


    Spécification
    • Porte de douche
      FACE ACCESS pour récepteur carré ou rectangulaire
      Porte pivotante
      Verre de sécurité trempé de 6 mm, certifié CE et EN 14428, transparent avec traitement anti-calcaire IDEAL CLEAN.
      Hauteur 1,95 m, profilés en argent brillant avec poignées en métal, profilé de compensation mural pour un réglage de 2,5 cm et installation possible sur un mur fixe. Réversible


    Spécifications techniques
    • Réference unique.K9272
    • Famille de produitsCONNECT II
    • Groupe de produitsShower Enclosure
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1950
    • Largeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Poids net (Kg)35
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
    • Numéro OmniClass23-31 17 17
    • Titre OmniClassShower Enclosures