Publier vos produits
CONNECT 2 QUADRANT 100X100 CLEAR GLASS BRIGHT SILVER FINISH RADIUS 550 MM
CONNECT 2 QUADRANT 100X100 CLEAR GLASS BRIGHT SILVER FINISH RADIUS 550 MM

    CONNECT 2 QUADRANT 100X100 CLEAR GLASS BRIGHT SILVER FINISH RADIUS 550 MM

    Cabine de douche Connect 2 Quadrant 1000 X 1000 mm avec accès d'angle, verre de sécurité trempé de 6 mm, transparent avec traitement anti-calcaire IDEAL CLEAN. Finition Blanc et réversible.
    Spécification
    • Cabine de douche ANGLE ACCESS pour receveur de douche ¼ rond, 2 panneaux fixes et 2 panneaux coulissants. Double roulementVerre de sécurité trempé de 6 mm, verre certifié CE et EN 14428, transparent avec traitement anti-calcaire IDEAL CLEAN.Hauteur 1,95 m avec profils en blanc (EO) et poignées en métalRayon 550 mm. Profil de compensation mural pour un réglage de 2,5 cm. Réversible
    Spécifications techniques
    • Réference unique.K9662
    • Famille de produitsCONNECT II
    • Groupe de produitsShower Enclosure
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)215
    • Largeur (mm)515
    • Profondeur (mm)2025
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)53
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010034
    • Nom ETIMCorner entrance shower enclosure rectangular
    • Nom UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Code UNSPSC30181507
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Numéro OmniClass23-31 17 17
    • Titre OmniClassShower Enclosures