Publier vos produits
CONNECT 2 PIVOT DOOR  70 CLEAR GLASS BRIGHT SILVER FINISH
CONNECT 2 PIVOT DOOR  70 CLEAR GLASS BRIGHT SILVER FINISH

    CONNECT 2 PIVOT DOOR 70 CLEAR GLASS BRIGHT SILVER FINISH

    Connect 2 cabine de douche avec porte pivotante 70 CM.Verre de sécurité trempé de 6 mm, transparent avec traitement anti-tartre IDEAL CLEAN et profils en balnc avec poignées en métal. Réversible
    Spécification
    • Porte de doucheFACE ACCESS pour récepteur carré ou rectangulairePorte pivotanteVerre de sécurité trempé de 6 mm, certifié CE et EN 14428, transparent avec traitement anti-calcaire IDEAL CLEAN.Hauteur 1,95 m, profilés en blanc avec poignées en métal, profilé de compensation mural pour un réglage de 2,5 cm et installation possible sur un mur fixe. Réversible
    Spécifications techniques
    • Réference unique.K9673
    • Famille de produitsCONNECT II
    • Groupe de produitsShower Enclosure
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)75
    • Largeur (mm)750
    • Profondeur (mm)2025
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)25
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010034
    • Nom ETIMCorner entrance shower enclosure rectangular
    • Nom UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Code UNSPSC30181507
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Numéro OmniClass23-31 17 17
    • Titre OmniClassShower Enclosures