Publier vos produits
CONNECT 2 SLIDER DOOR 160 CLEAR GLASS BRIGHT SILVER FINISH
CONNECT 2 SLIDER DOOR 160 CLEAR GLASS BRIGHT SILVER FINISH

    CONNECT 2 SLIDER DOOR 160 CLEAR GLASS BRIGHT SILVER FINISH

    Connect 2 porte de douche coulissante 160CM.Verre de sécurité trempé 6 mm, transparent avec traitement anti-tartre IDEAL CLEAN et profilés en blanc avec poignées en métal. Réversible
    Spécification
    • Porte de douche coulissante pour receveur de douche carré ou rectangulaire, accès faceavec 1 ou 2 panneaux selon la taille et le double roulement.Verre de sécurité trempé de 6 mm, certifié CE et EN 14428, avec traitement anti-calcaire IDEAL CLEAN.Hauteur 1,95 m, profils en blanc avec poignées en métal et installation possible avec des murs fixes. Profilé de compensation mural pour un réglage de 2,5 cm. Réversible
    Spécifications techniques
    • Réference unique.K9688
    • Famille de produitsCONNECT II
    • Groupe de produitsShower Enclosure
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)160
    • Largeur (mm)495
    • Profondeur (mm)2025
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)53
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010034
    • Nom ETIMCorner entrance shower enclosure rectangular
    • Nom UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Code UNSPSC30181507
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Numéro OmniClass23-31 17 17
    • Titre OmniClassShower Enclosures