Publier vos produits
CONNECT 2 SIDE PANEL 75 CLEAR GLASS BRIGHT SILVER FINISH
CONNECT 2 SIDE PANEL 75 CLEAR GLASS BRIGHT SILVER FINISH

    CONNECT 2 SIDE PANEL 75 CLEAR GLASS BRIGHT SILVER FINISH

    Connect 2 paroi de paroi fixe de paroi de douche 75cm.Verre de sécurité trempé de 6 mm, avec traitement anti-calcaire IDEAL CLEAN. Finition Blanc .Réversible
    Spécification
    • Paroi latérale fixe. Ne peut pas s‘installer seuleSe combine avec toutes les portes en accès de face. Hauteur 1,95 mVerre de sécurité trempé de 6 mm, certifié CE et EN 14428, avec traitement anti-calcaire IDEAL CLEAN. Profilés finition blanc.Réversible
    Spécifications techniques
    • Réference unique.K9697
    • Famille de produitsCONNECT II
    • Groupe de produitsShower Enclosure
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)75
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)2025
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)24
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010034
    • Nom ETIMCorner entrance shower enclosure rectangular
    • Nom UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Code UNSPSC30181507
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Numéro OmniClass23-31 17 17
    • Titre OmniClassShower Enclosures

    Disponibilité de la région

    L'Europe