Publier vos produits
Synergy 900mm Pivot Shower Door, IdealClean Clear Glass, Bright Silver Finish
Synergy 900mm Pivot Shower Door, IdealClean Clear Glass, Bright Silver Finish

    Synergy 900mm Pivot Shower Door, IdealClean Clear Glass, Bright Silver Finish

    Traduit par Google,
    Porte pivotante Synergy 900 mm, verre clair idealclean, finition argent brillant
    Spécification
    • Pivot door, idealclean clear glass, bright silver finish
    Spécifications techniques
    • Réference unique.L6203
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsShower enclosures
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1901
    • Largeur (mm)900
    • Profondeur (mm)900
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Poids net (Kg)35
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
    • Numéro OmniClass23-31 17 11
    • Titre OmniClassShower Compartments

    Disponibilité de la région

    L'Europe