Publier vos produits
PROSYS BASIN FRAME DECKTAPS
PROSYS BASIN FRAME DECKTAPS

    PROSYS BASIN FRAME DECKTAPS

    Traduit par Google,
    Prosys dans cadre mural pour lavabos avec robinetterie sur plage
    Spécification
    • Prosys in wall frame for washbasins with deck mounted taps 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.R0102
    • Famille de produitsPROSYS
    • Groupe de produitsWash Basin Frame
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1150
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)120
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Poids net (Kg)4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_20_85_09_98
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basin support brackets
    • Numéro OmniClass23-39 29 13 19 11
    • Titre OmniClassSurface Water Catch Basins, Grates, and Frames

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique