Publier vos produits
PROSYS BASIN FRAME WALL TAPS

PROSYS BASIN FRAME WALL TAPS

Traduit par Google,
Prosys dans cadre mural pour lavabos avec robinetterie murale
Spécification
  • Prosys in wall frame for washbasins with wall mounted taps

Spécifications techniques
  • Réference unique.R0161
  • Famille de produitsPROSYS
  • Groupe de produitsWash Basin Frame
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-07-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1150
  • Largeur (mm)500
  • Profondeur (mm)120
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Poids net (Kg)6
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_20_85_09_98
  • Description de l'Uniclass 2015Wash basin support brackets
  • Numéro OmniClass23-39 29 13 21 19
  • Titre OmniClassSurface Water Retention Basins

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique