Publier vos produits
PROSYS 120 CLASS 1 WC FRAME 1150MM HIGH PNEUMATIC
PROSYS 120 CLASS 1 WC FRAME 1150MM HIGH PNEUMATIC

    PROSYS 120 CLASS 1 WC FRAME 1150MM HIGH PNEUMATIC

    Traduit par Google,
    WC Frame 120 M/P Plaque de Commande
    Spécification
    • • Dual flush pre-set at 6L/3L • Simple adjustment to reduce full flush from 6 to 4.5L • Polypropylene tank which has good chemical, fatigue and heat resistant properties • N F-certified Class 1 silent fill inlet valve with patented water saving delayed fill feature - saves 0,5 L per flush. • 3mm thick tank; delivered with anti-condensation lining • CE marking EN 14055 Class 1 Type 6 & 4 • 2 water supply options (back centre top & left side top) • Supplied with all frame and WC bowl fixings • 90mm diameter connection pipe and 90/90 outlet bend with 90/100 and 90/110 adapters
    Spécifications techniques
    • Réference unique.R0277
    • Famille de produitsPROSYS
    • Groupe de produitsWC Frame
    • Date de publication2021-03-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)140
    • Largeur (mm)530
    • Profondeur (mm)1180
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Poids net (Kg)12.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique