Publier vos produits
CONNECT DESIGN Receveur rectangulaire 120 x 80 cm
CONNECT DESIGN Receveur rectangulaire 120 x 80 cm

    CONNECT DESIGN Receveur rectangulaire 120 x 80 cm

    En grès fin. A poser Pose obligatoire du vidage contre le mur Fond lisse. Emaillé 3 faces Extra-plat Hauteur 6 cm. Profondeur 3 cm A équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm - réf. R6102AA Finition YK : traitement antidérapant
    Spécification
    • CONNECT Shower Tray 120X80 WHT IG RCT NO PATN
    Spécifications techniques
    • Réference unique.R2674
    • Famille de produitsCONNECT DESIGN
    • Groupe de produitsShower Tray
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-02-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)800
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Poids net (Kg)48
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Description de l'Uniclass 2015Shower trays
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers