Publier vos produits
TONIC II Unité additionnelle 35,3 cm
TONIC II Unité additionnelle 35,3 cm
TONIC II Unité additionnelle 35,3 cm
TONIC II Unité additionnelle 35,3 cm

    TONIC II Unité additionnelle 35,3 cm

    Meuble suspendu. Livré monté. Réversible Structure en panneau de particules ép. 18 mm hydrofuge (Idropan V-100) Face frontale en MDF ép. 19 mm pour les finitions laquées brillantes blanc, voile de gris, sablon et en panneau de particules pour les finitions mélaminées chêne cérusé et chêne grisé 1 porte équipée du système "push & open", pour une ouverture ludique et pratique d'une simple pression de la main. 1 étagère interne en verre Ideal avec les accessoires Softmood, les miroirs Sotmood, Dea ou Tonic S'installe en combinaison avec les meubles sous lavabo ou les structures
    Spécification
    • Mobiletto laterale 350x440x600 mm. Installazione sospesa. Un’anta ad estrazione dotata di sistema di apertura Push to Open e chiusura rallentata. Top in vetro temperato incluso. Installabile sia con apertura a destra sia a sinistra. Disponibile in 5 finiture.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.R4308
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsBathroom integrated furniture
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-06-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)600
    • Largeur (mm)350
    • Profondeur (mm)440
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Poids net (Kg)14
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Description de l'Uniclass 2015Vanity units