Publier vos produits
KINLOCH 2 URINAL 1800MM POL S/S
KINLOCH 2 URINAL 1800MM POL S/S

    KINLOCH 2 URINAL 1800MM POL S/S

    Traduit par Google,

    Kinloch, sortie centrale d'urinoir creux, 180 cm, déchets de crépine de dôme de 2 ", citerne automatique et tuyaux de chasse d'eau, acier inoxydable

    Spécification
    • Kinloch, Trough Urinal Central Outlet, 180 cm, with 2" Dome Strainer waste, Auto Cistern and Flush Pipes, Stainless Steel

    Spécifications techniques
    • Réference unique.S6389
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsWash basins, sinks and troughs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)567
    • Largeur (mm)1800
    • Profondeur (mm)268
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Poids net (Kg)23.76
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Ss_40_15_75_92
    • Description de l'Uniclass 2015Urinal systems
    • Numéro OmniClass23-39 41 11 17
    • Titre OmniClassWash Water Troughs