Publier vos produits
CONTOUR21 Barre de relèvement 35 x 35 cm

CONTOUR21 Barre de relèvement 35 x 35 cm

Barre monobloc en aluminium extrudé peinture Epoxy Ø 35 mm, anticorrosion. Coudée 135°. Résistance testée à 200 kg Fixation par rosaces nylon électriquement isolantes. Caches-rosaces Fixation 3 points
Spécification
  • CONTOUR 21 GRBRAIL 35X35 Chrome CRANKD 3FP
Spécifications techniques
  • Réference unique.S6494
  • Famille de produitsCONTOUR21
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-08-03
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)700
  • Profondeur (mm)100
Liens
En rapport
  • Poids net (Kg)0.58
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Ac_35_80
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary activities
  • Numéro OmniClass23-31 25 00
  • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties