Publier vos produits
TESI 60 x 44 x (H) 49 cm

TESI 60 x 44 x (H) 49 cm

Meuble suspendu. Livré monté Structure et avant de tiroir en panneau de particules 18 mm. Finition extérieure laquée pour blanc, mélaminé pour les autres coloris. Finition intérieure mélaminé du même colori que la finition extérieure. Poignée en aluminium peint parcourant la longueur du tiroir. 2 tiroirs équipés d‘un ralentisseur pour une fermeture douce Vidage gain de place - J428467 (à commander séparément, voir page 159) Ideal avec les accessoires Connect, les miroirs et armoires de toilette Strada et Connect
Spécification
  • Mobile sottolavabo 600x440 mm. 2 cassetti ad estrazione totale a chiusura ammortizzata. Maniglia in metallo inclusa. Disponibile in 4 finiture. Tabelle di compatibilità a partire da pag. 46
Spécifications techniques
  • Réference unique.T0050
  • Famille de produitsTESI
  • Groupe de produitsFurniture
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-06-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)491
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)441
Liens
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
  • Classification IFCTerminal sanitaire