Publier vos produits
DEA BASIN 100X54 WHITE 1TH NOF
DEA BASIN 100X54 WHITE 1TH NOF

    DEA BASIN 100X54 WHITE 1TH NOF

    Traduit par Google,
    Haut Dea-Lavabo
    Spécification
    • Lavabo Top con foro centrale aperto, sistema troppopieno nascosto Ideal Flow e copripiletta di scarico removibile in ceramica a corredo. Per installazione su mobile (T7852) o a muro in abbinamento a semicolonna (T4237) o sifone lineare cromato. Disponibile nella finitura bianco (01) o nella finitura bianco matt (83). (Disponibile sino ad esaurimento scorte)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.T0448
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsShower Heads
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-04-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)170
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)540
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)26.27
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Ss_40_15_75_94
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basin systems