Publier vos produits
P_Tempo 35cm Handrinse Washbasin, Right Hand Taphole
P_Tempo 35cm Handrinse Washbasin, Right Hand Taphole
P_Tempo 35cm Handrinse Washbasin, Right Hand Taphole

    P_Tempo 35cm Handrinse Washbasin, Right Hand Taphole

    Traduit par Google,
    Lave-mains Tempo 35 cm, trous de robinetterie à droite
    Spécification
    • 35 cm handrinse washbasin, right hand taphole
    Spécifications techniques
    • Réference unique.T0597
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsWashbasin taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-06-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)815
    • Largeur (mm)352
    • Profondeur (mm)301
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Poids net (Kg)6.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Tablettes de lavabo
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_63
    • Description de l'Uniclass 2015Pedestal wash basins